17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール オイルフェンス(A68:J70チューブ) PT【2~12個入り】

通常単価(税別)
13,44326,232
税込単価
14,78728,855
通常出荷日:1日目

【特長】・河川、湖、沼、排水プールなどの浮上油を堰きとめ、回収するためのオイルフェンスです。・油を吸収...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード外径(mm)長さ(m)
PT6004523816101465102-84601276

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

長さ(m)

油吸収量(L/本)

質量(g)

最小発注数量
4523816101298
781-2086
76
1.2
4
6000
1パック

12個入り

4523816101465
102-8460
127
6
48
9700
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,443
( 14,787 )
1日目
26,232
( 28,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・河川、湖、沼、排水プールなどの浮上油を堰きとめ、回収するためのオイルフェンスです。
・油を吸収しても水に浮いていますので、長期的に水面に浮かべて使用できます。
・連結できるフックが付いているので、繋げて使用可能です。
【用途】
・オイル用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール オイルフェンス(A68:J70チューブ) PTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール オイルフェンス(A68:J70チューブ) PT
油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ
油吸収材 アブラトール ロール
油吸収材 アブラトール ノンスリップロール
JOHNAN 吸収材“アブラトール”
油吸収材 アブラトール ACM5410
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格13,443-14,08412,50727,19131,17612,698
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプチューブチューブロールロール-シート
用途オイル用オイル用オイル・水用オイル・水用-オイル用
材質1ポリプロピレン新聞古紙ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト