ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット 油水兼用

通常単価(税別)
19,905
税込単価
21,896
通常出荷日:1日目

【特長】・ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策として使用できるオイル漏れ緊急対策セット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • JANコード
    4523816101496
  • トラスココード
    102-6611
  • 油吸収量(L/セット)
    50
  • 質量(g)
    7000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 材質2
    (YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
  • ケースサイズ奥行(mm)
    430
  • ケースサイズ高さ(mm)
    310
  • ケースサイズ幅(mm)
    580

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番:

E-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル・水・溶剤用
JANコード
4523816101496
トラスココード
102-6611
油吸収量(L/セット)
50
質量(g)
7000
材質1
ポリプロピレン
材質2
(YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
ケースサイズ奥行(mm)
430
ケースサイズ高さ(mm)
310
ケースサイズ幅(mm)
580
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,905
( 21,896 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策として使用できるオイル漏れ緊急対策セットです。
・オイルをはじめとする液体が漏れることが想定されるシーンでの備蓄に最適です。
・緊急時の初期対応として活用いただける製品のみを詰め合わせた便利セットです。
・詰め替え用のセットも提供しています。
【用途】
・オイル・水用。
・コンパクトで持ち運びも可能。メンテナンスセットとしてもご利用いただけます。
【材質】
・ポリプロピレン
・(YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・オイル・水用シート(PCA-54・PCA-54-2)×各25枚
・オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×4本
・紙ウエス×1束
・耐油手袋×1双
・回収袋×1枚

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット 油水兼用の型番E-1のページです。 型番E-1に関する仕様情報を記載しております。
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット 油水兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット 油水兼用
油吸収材 アブラトール ロール
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40D
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
油吸収材 アブラトール ノンスリップロール
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格19,90512,50710,87021,00832,82027,191
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ吸収材キットロールロールロールロールロール
用途オイル・水・溶剤用オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル・水用
JANコード452381610149645238161017174523816101199452381610118245238161013734523816101304
トラスココード102-6611328-1544820-6870820-6869829-2405781-1896
油吸収量(L/セット)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト