17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド

通常単価(税別)
4,4856,900
税込単価
4,9347,590
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・自動床面洗浄機のパッドです。【用途】・樹脂ワックスはく離用。

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

相当する番手

JANコード

トラスココード

寸法(インチ)

質量(g)

パッド幅(mm)

適合機種

最小発注数量
#80
4946267524018
114-2096
17
300.000
432
Z-1、EG-1
5個
#120
4946267524025
114-2081
17
300.000
432
Z-1、EG-1
5個
#240
4946267524032
114-2079
17
170.000
432
Z-1、EG-1
5個
#320
4946267524049
114-2077
17
170.000
432
Z-1、EG-1
5個
#500
4946267524056
114-2075
17
170.000
432
Z-1、EG-1
5個
#80
4946267524063
114-2097
20
400.000
508
EG-2
5個
#120
4946267524070
114-2082
20
320.000
508
EG-2
5個
#240
4946267524087
114-2080
20
300.000
508
EG-2
5個
#320
4946267524094
114-2078
20
250.000
508
EG-2
5個
#500
4946267524100
114-2076
20
250.000
508
EG-2
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,485
( 4,934 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
6,534
( 7,187 )
1日目
4,778
( 5,256 )
1日目
4,778
( 5,256 )
1日目
4,876
( 5,364 )
1日目
6,900
( 7,590 )
4日目
6,900
( 7,590 )
2日目
5,600
( 6,160 )
4日目
5,600
( 6,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動床面洗浄機のパッドです。
【用途】
・樹脂ワックスはく離用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アマノ 自動床面洗浄機EG用パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト