17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)

通常単価(税別)
41,445
税込単価
45,590
通常出荷日:1日目

【特長】・「管内カメラでの検査」後の洗管に最適です。・大型ハンドルと車輪で移動が簡単です。・ガンやノズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 給水方式
    自吸・水道直結兼用
  • JANコード
    4514706084166
  • トラスココード
    125-6466
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    778
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 吐出圧力(MPa)
    7.3
  • 吐出水量(L/min)
    5.5
  • 幅(mm)
    310
  • 質量(g)
    9000
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(W)
    1350

型番:

440062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

440062の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
給水方式
自吸・水道直結兼用
JANコード
4514706084166
トラスココード
125-6466
奥行(mm)
290
高さ(mm)
778
周波数(Hz)
50/60
吐出圧力(MPa)
7.3
吐出水量(L/min)
5.5
幅(mm)
310
質量(g)
9000
電源コード長さ(m)
5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
440062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,445
( 45,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「管内カメラでの検査」後の洗管に最適です。
・大型ハンドルと車輪で移動が簡単です。
・ガンやノズル、ホース類を本体に収納できるのでわずかなスペースでも楽に収納できます。
・スイッチが前面にあるので操作が楽です。
【用途】
・住宅設備・排水管・受水槽・浄化槽・浴槽外壁・雨戸・浴場・露天風呂・プール・車両などの洗浄に。
・乗用車・オートバイ・トラックなどの油落としや洗浄に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ) の型番440062のページです。 型番440062に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
高圧洗浄機 (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
有高圧洗浄機(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
メーカーレッキス工業ワキタアリミツアサダアリミツスーパー工業
通常価格41,445153,678 -328,393 -145,250175,375 -119,161 -
通常出荷日1日目5日目4日目2日目4日目〜1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水冷水
仕様電動タイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプ
給水方式自吸・水道直結兼用-----
JANコード4514706084166-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト