ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スリオン スーパーブチルテープ(白色)

通常単価(税別)
2,118
税込単価
2,330
通常出荷日:1日目

【特長】・防水性、耐水性、粘着性に優れた両面テープです。【用途】・目地シールなどの防水用。・音響製品の...

詳細を確認

型番:

590100-20-50X15
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

590100-20-50X15の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚(mm)
1
ホワイト
基材
ポリエチレン系
粘着剤
ゴム系
粘着力
19.6
JANコード
4961068105006
トラスココード
114-3407
質量(g)
1144
タイプ
両面
粘着力(N/25mm)
49.0
テープカット条件
手切れ不可
基材詳細
ポリエチレンネット
粘着剤詳細
ブチルゴム系
-
-

型番リスト

表示件数
型番
590100-20-50X15
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,118
( 2,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性、耐水性、粘着性に優れた両面テープです。
【用途】
・目地シールなどの防水用。
・音響製品の防振。
【材質】
・基材:ポリエチレンネット
・粘着剤:ブチルゴム系(白色)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリオン スーパーブチルテープ(白色)の型番590100-20-50X15のページです。 型番590100-20-50X15に関する仕様情報を記載しております。
スリオン スーパーブチルテープ(白色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリオン スーパーブチルテープ(白色)
スリオン スーパーブチルテープ片面 黒
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・厚手) No.5933
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・中厚) No.5932
片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材) No.9830
防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック共同技研化学
通常価格2,1188972,7992,3082,9541,101
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)15207102020
テープ厚(mm)10.35320.60.2
ホワイトブラックブラックブラックブラックブラック
基材ポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレンクロス
よく一緒に購入される商品

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト