17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ ビニールテープ117

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スコッチ ビニールテープ117

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

117-BEI-10-10P

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・様々な被着体に対して高い接着力を示します。
・基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
・鉛フリータイプです。
・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
・高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
・手で切ることができます。
・カラーバリエーションは10色あり、色分けをする用途に便利です。(19mmx10mのみ15色)
・鉛フリーの商品なので安心です(意図的含有無し)
【用途】
・電気配線工事。
・各種配線、配管の結束、固定、識別など。
・配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。
・接続部を紫外線から保護(屋外使用)
・機械内部配線などの絶縁被覆に。
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニール樹脂
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.2
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
ベージュ
JIS C 2336
粘着力
1.6
引張強さ
25
絶縁破壊電圧(kV)
49
JANコード
4548623161723
トラスココード
342-6939
使用温度範囲(℃)
-10~80
色詳細
肌色(ベージュ)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト