ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

熱反射マスキングテープ 6808

通常単価(税別)
10,822
税込単価
11,904
通常出荷日:1日目

【特長】・短波、中波赤外線乾燥機を用いて、塗装乾燥作業を行う際に、プラスチック部分を熱から保護し変形を...

詳細を確認
  • 効果が発揮されるのは、短波、中波赤外線乾燥機を用いての塗装乾燥作業に限られます。
  • ロールの内側が表になるようマスキングしてください。

型番:

6808
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6808の仕様・寸法情報

粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
100
テープ厚(mm)
0.013
色詳細
シルバー
商品コード
6808
JANコード
4519001503008
トラスココード
101-1845
基材詳細
アルミ蒸着フィルム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6808
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,822
( 11,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短波、中波赤外線乾燥機を用いて、塗装乾燥作業を行う際に、プラスチック部分を熱から保護し変形を防ぎます。
【用途】
・特に短・中波赤外線乾燥機に適しています。
【材質】
・アルミ蒸着フィルム

ご注意

  • 効果が発揮されるのは、短波、中波赤外線乾燥機を用いての塗装乾燥作業に限られます。
  • ロールの内側が表になるようマスキングしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱反射マスキングテープ 6808の型番6808のページです。 型番6808に関する仕様情報を記載しております。
熱反射マスキングテープ 6808のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱反射マスキングテープ 6808
3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66
マスキングテープ サイディングボード用
マスキングテープ 2312
マスキングテープ183
マスキングテープ(曲線用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンカモ井加工紙ニチバンスリーエムジャパンテサ
通常価格10,8226,359580108463 -924
通常出荷日1日目9日目4日目〜6日目1日目1日目
粘着剤アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系
テープ幅(mm)300251820-19
テープ長さ(m)1006618181825
テープ厚(mm)0.0130.0650.10.0950.080.375
色詳細シルバーブラック--ライトブルー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト