ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

通常単価(税別)
713
税込単価
784
通常出荷日:1日目

【特長】・自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。【材質】・テープ粘着...

詳細を確認

型番:

C29-BK
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C29-BKの仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
19
本体色
黒系
JANコード
0051135208939
トラスココード
136-5943
重量(g)
287.000
材質1
テープ粘着剤:アクリル系粘着剤
材質2
テープ基材:アセテートフィルム
適合紙管サイズ(mm)
25

型番リスト

表示件数
型番
C29-BK
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
【材質】
・テープ粘着剤:アクリル系粘着剤
・テープ基材:アセテートフィルム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサーの型番C29-BKのページです。 型番C29-BKに関する仕様情報を記載しております。
3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー
オートディスペンサー(標準機)
ELM テープカッター
TRUSCO テープカッター 大型
テープカッター TC-101E
電子テープカッター(黒系)
メーカースリーエムジャパン日東電工ELMトラスコ中山プラスELM
通常価格71353,3755,2505,815813242,550
通常出荷日1日目7日目2日目1日目7日目1日目
最大テープ幅(mm)195060762480
本体色黒系白系白系白系 / 青系青系黒系
JANコード0051135208939-----
トラスココード136-5943-----
重量(g)287.000-----
よく一緒に購入される商品

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト