17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸水ワイパー【100個入り】

通常単価(税別)
29,743
税込単価
32,717
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水性が抜群に良い、100%天然素材のワイピングクロスです。・洗面台・バスルーム・鏡・ガラス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • ケース入数
    5枚×20袋
  • JANコード
    4536735182460
  • 質量(g)
    2400
  • トラスココード
    114-5034
  • 材質1
    天然セルロース(70%)/綿(30%)
  • シートサイズ(mm)
    300×256
  • 水色
  • サイズ
    縦290×横310×高さ340mm

型番:

219139
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

219139の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
形状
シート
ケース入数
5枚×20袋
JANコード
4536735182460
質量(g)
2400
トラスココード
114-5034
材質1
天然セルロース(70%)/綿(30%)
シートサイズ(mm)
300×256
水色
サイズ
縦290×横310×高さ340mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
219139
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,743
( 32,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性が抜群に良い、100%天然素材のワイピングクロスです。
・洗面台・バスルーム・鏡・ガラスなど、水を使うあらゆる場面に使用できます。
・手間がかかった拭き上げ掃除が、信じられないほど楽になります。
【用途】
・水分の吸水と拭取りに。
【材質】
・天然セルロース(70%)/綿(30%)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水ワイパーの型番219139のページです。 型番219139に関する仕様情報を記載しております。
吸水ワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸水ワイパー
シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)
マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)
吸水クロス
吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ
デンキトール®ワイパー
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーアズマ工業エスコ日本緑十字社
通常価格29,7433,0072,322 -480820 -3,399
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス-布ウエス
布材質その他その他その他ポリエステル・ナイロンその他ポリエステル・ナイロン
形状シートシートシートシート-その他
ケース入数5枚×20袋-----
JANコード45367351824604536735179101----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト