17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO みかんネット【100個入り】

通常単価(税別)
774
税込単価
851
通常出荷日:1日目

【特長】・石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。【用途】・乾燥させたい小物を入れに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • 質量 (g)
    385.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 長さ(mm)
    450
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4989999873511
114-8327
10
1パック

100個入り

4989999873528
114-8328
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
774
( 851 )
1日目
774
( 851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
【用途】
・乾燥させたい小物を入れに。
・ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。
・果物をいれるのに。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO みかんネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO みかんネット
TRUSCO みかんネット
TRUSCO みかんネット用留め具 赤
TRUSCO みかんネット用留め具 白
まとめ買い 業務用ポリ袋
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格774172189 -204 -23,222794 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ特殊ポリ袋特殊ポリ袋その他関連製品その他関連製品業務用ポリ袋業務用ポリ袋
質量(g)385.00019.300--25080-
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)-
長さ(mm)4504505050--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト