17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ポリ袋【30個入り】

通常単価(税別)
10,10618,431
税込単価
11,11720,274
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボックス入りタイプです。・中身がよく見える透明タイプです。・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 透明
  • 厚さ(mm)
    0.15
  • 材質1
    再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 容量(L)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

(mm)

(mm)

容量(L)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
4989999861761
115-3690
650
800
45
4000.0
10
1パック

30個入り

4989999861778
115-3691
800
900
70
6000.0
10
1パック

30個入り

4989999861785
115-3692
900
1000
90
7000.0
10
1パック

30個入り

4989999861792
115-3693
1000
1200
120
10000.0
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,106
( 11,117 )
1日目
12,455
( 13,701 )
2日目
14,738
( 16,212 )
1日目
18,431
( 20,274 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス入りタイプです。
・中身がよく見える透明タイプです。
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
・厚さ0.15mmなので丈夫で破れにくく、突き刺しに強いです。
・1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
・箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
【用途】
・ゴミ袋として。
・部品などの保管、管理。
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ポリ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ポリ袋
まとめ買い 業務用ポリ袋
業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ
海外製 業務用ポリ袋 透明・箱入
長尺用ポリ袋 ポリチューブ
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,106-19,7881,333 -20,848 -14,310 -13,832 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明透明透明透明透明透明
厚さ(mm)0.150.050.150.10.150.1
材質1再生ポリエチレン(PE)リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト