17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーズタイ TBZT

ビーズタイ【100個入り】

通常単価(税別)
162
税込単価
178
通常出荷日:1日目

【特長】・札やタックの固定用に使用できます。【材質】・ポリアミド樹脂(ナイロン6.6)

  • 商品タイプ
    細針機用オプション
  • JANコード
    4989999843460
  • 質量(g)
    21.000
  • トラスココード
    115-3674
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(ナイロン6.6)
  • 乳白
  • 長さ(mm)
    150
  • 幅(mm)
    1.8
  • 結束径(mm)
    36

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

型番:

TBZT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

図面

TBZT

ビーズタイ 図面

TBZTの仕様・寸法情報

商品タイプ
細針機用オプション
JANコード
4989999843460
質量(g)
21.000
トラスココード
115-3674
材質1
ポリアミド樹脂(ナイロン6.6)
乳白
長さ(mm)
150
幅(mm)
1.8
結束径(mm)
36
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBZT
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・札やタックの固定用に使用できます。
【材質】
・ポリアミド樹脂(ナイロン6.6)

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーズタイの型番TBZTのページです。 型番TBZTに関する仕様情報を記載しております。
ビーズタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーズタイ
糸LOX #12 ベージュ (5000本入)
バノック PIN SU-3mm (10000本入)
バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)
タグ付け用ループ
バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)
メーカートラスコ中山バノックバノックバノックトラスコ中山バノック
通常価格16228,113 -10,16312,000169 -6,488 -
通常出荷日1日目5日目6日目6日目1日目〜4日目〜
商品タイプ細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション
JANコード4989999843460-----
質量(g)21.000-----
トラスココード115-3674-----
材質1ポリアミド樹脂(ナイロン6.6)---ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

細針機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト