ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具

ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具 STBCT
通常単価(税別)
9,4907,592
税込単価
10,4398,351
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレスバンドをカットする時に使用します・専用工具なので切った時の飛散も少なく安全です

詳細を確認
  • 指を挟まないようにご注意ください。

型番:

STBCT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STBCTの仕様・寸法情報

幅(mm)
5.10
材質
ステンレス
その他
JANコード
4989999926521
質量(g)
68.5
トラスココード
116-4818
材質詳細
カッター:ステンレス(SUS420J2)柄:塩化ビニール
色詳細
シルバー

商品情報

図面

STBCT

ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具 図面

型番リスト

表示件数
型番
STBCT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4907,592
( 8,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスバンドをカットする時に使用します
・専用工具なので切った時の飛散も少なく安全です

ご注意

  • 指を挟まないようにご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具の型番STBCTのページです。 型番STBCTに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具
ビードタイ
ソフトタイ TFX250BU
ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー
ケーブルしばりひも
ステンレスバンド 取り外し可能タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,49014,4945,7303002,7302,435 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
幅(mm)5.101.87-55
材質ステンレスナイロンその他ステンレスその他ステンレス
その他その他その他その他その他
JANコード49899999265214989999038637455041403079849899999264604989999694383-
質量(g)68.5128290.0001.3390-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト