ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー

型番:

STBRK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STBRKの仕様・寸法情報

材質
ステンレス
その他
使用温度範囲(℃)
-80~538
JANコード
4989999926460
質量(g)
1.3
トラスココード
116-4819
材質詳細
ステンレス(SUS304)
色詳細
シルバー

商品情報

ご使用方法

使用例

型番リスト

表示件数
型番
STBRK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し可能タイプ用リリースキーです。
・締めたステンレスバンドを元に戻す時に使用します。
・屋内・屋外用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキーの型番STBRKのページです。 型番STBRKに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内でのテスト時に使用しています
5
満足度:5.0
オリジナル製品の社内テスト時に固定したホースの取り外しに使用しています。温度が高い部分に使用するので、ステンレスバンドの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー
ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具
ソフトタイ TFX250BU
ケーブルしばりひも
ビードタイ
ステンレスバンド 取り外し可能タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3007,5925,3472,73012,9762,435 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
材質ステンレスステンレスその他その他ナイロンステンレス
その他その他その他その他その他
使用温度範囲(℃)-80~538-----80~538
JANコード49899999264604989999926521455041403079849899996943834989999038637-
質量(g)1.368.5290.000390128-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました