17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PSロープ(ODグリーン)

通常単価(税別)
1,2941,953
税込単価
1,4232,148
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・自衛隊をはじめ、景観に配慮したPSロープです。【用途】・一般荷造り、結束などに。【材質】・ポ...

詳細を確認
  • その他
  • 色詳細
    ODグリーン
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

標準幅(mm)

質量(g)

線径(mm)

最小発注数量
300
4903599181500
115-1331
5
1000.000
4個
200
4903599181517
115-1332
6
1000.000
4個
200
4903599181524
115-1333
8
1500.000
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
2日目
1,294
( 1,423 )
1日目
1,953
( 2,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自衛隊をはじめ、景観に配慮したPSロープです。
【用途】
・一般荷造り、結束などに。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSロープ(ODグリーン) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSロープ(ODグリーン)
ひも収納ボックス
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ロープ マニラロープ巻物
ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,294-457 -72244932,896 -516
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目6日目〜5日目
その他その他-
色詳細ODグリーンクリア----
材質1ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ビニロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト