17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ

通常単価(税別)
2,9595,024
税込単価
3,2555,526
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・クラフトテープ本来の使いやすさに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書ける、3つの機能をプラス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    クラフト紙
  • 厚さ(mm)
    0.14
  • 長さ(m)
    500
  • 適合機種
    積水ワークメイト全シリーズ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

幅(mm)

RoHS?最小発注数量
114-4365
4901860180535
1750.0
ダンボール
38
10
1個
114-4366
4901860180542
3180.0
ダンボール
50
-
5個
114-5016
4901860182874
2300.0
38
10
6個
114-5017
4901860182881
3400.0
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,959
( 3,255 )
7日目
5,024
( 5,526 )
1日目
3,243
( 3,567 )
1日目
4,224
( 4,646 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラフトテープ本来の使いやすさに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書ける、3つの機能をプラスしたテープです。
【用途】
・自動封緘機によるダンボールのケースの梱包に。
【材質】
・クラフト紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ
クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白
OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L
3M OPP包装用粘着テープ 372HQ
自動梱包機 横型水産用
簡易型製封かん機 キャスター付き
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業スリーエムジャパンストラパックストラパック
通常価格2,959-3,116 -5,5427,1051,961,434556,722
通常出荷日1日目〜7日目5日目6日目15日目8日目
商品タイプその他その他その他その他自動梱包機封かん機
その他オプションオプションオプションオプション--
材質1クラフト紙クラフト紙ポリプロピレン(PP)---
厚さ(mm)0.140.140.052---
長さ(m)5005001500---

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト