17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄葉紙【200個入り】

通常単価(税別)
2,330
税込単価
2,563
通常出荷日:1日目

【特長】・表面がツルツル、裏面はサラサラしている薄葉紙です。・漂白剤を使用し、より白さを際立たせていま...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    788
  • 奥行(mm)
    545
  • JANコード
    4989999922288
  • 質量(g)
    1200.0
  • トラスココード
    116-2137
  • 材質1
    薄葉紙

型番:

TUYW-7854
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

TUYW-7854の仕様・寸法情報

幅(mm)
788
奥行(mm)
545
JANコード
4989999922288
質量(g)
1200.0
トラスココード
116-2137
材質1
薄葉紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUYW-7854
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,330
( 2,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がツルツル、裏面はサラサラしている薄葉紙です。
・漂白剤を使用し、より白さを際立たせています。
【用途】
・商品保護用のインナーラップやアンコとして。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄葉紙の型番TUYW-7854のページです。 型番TUYW-7854に関する仕様情報を記載しております。
薄葉紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄葉紙
純白紙
巻クラフト紙
巻き段ボール 1,000mmX50M
巻き段ボール 中芯タイプ
緩衝材 クッションペーパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,3302,9801,1606,4608,320820
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)78875790010001000300
奥行(mm)545530----
JANコード498999992228849899999222714989999922295498999987786149899998778784989999024593
質量(g)1200.02800.01350.06200.016600.0525.000
トラスココード116-2137116-2122116-2157115-3652115-3651161-0245

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト