17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

巻クラフト紙

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:1日目

【特長】・光沢のない茶色いクラフト紙です。・ロールタイプのため自由にカットしてご使用いただけます。【用...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    900
  • 長さ (m)
    30
  • JANコード
    4989999922295
  • 質量(g)
    1350.0
  • トラスココード
    116-2157
  • 材質1
    クラフト紙

型番:

TMK50-90
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMK50-90の仕様・寸法情報

幅(mm)
900
長さ(m)
30
JANコード
4989999922295
質量(g)
1350.0
トラスココード
116-2157
材質1
クラフト紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMK50-90
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光沢のない茶色いクラフト紙です。
・ロールタイプのため自由にカットしてご使用いただけます。
【用途】
・梱包用や緩衝材として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻クラフト紙の型番TMK50-90のページです。 型番TMK50-90に関する仕様情報を記載しております。
巻クラフト紙のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
梱包に
4
満足度:4.0
梱包用に試しに購入してみました、紙厚さもいいくらいでツルっとしてるのでアルミ製品も大丈夫かと思いました。
0人が参考にしています。
梱包材
5
満足度:5.0
梱包材、緩衝材に使用しました。厚み、質感とも問題なく使用できます。 納期がさらに早くなるともっといいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻クラフト紙
巻き段ボール 中芯タイプ
巻き段ボール 1,000mmX50M
緩衝材 クッションペーパー
薄葉紙
純白紙
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1608,3206,1528202,3302,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)90010001000300788757
長さ(m)305050250--
JANコード498999992229549899998778784989999877861498999902459349899999222884989999922271
質量(g)1350.016600.06200.0525.0001200.02800.0
トラスココード116-2157115-3651115-3652161-0245116-2137116-2122
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト