17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L

通常単価(税別)
5,542
税込単価
6,096
通常出荷日:5日目

【特長】・無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです・1500m巻なので封かん機でのご使用に最...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    115-0699
  • JANコード
    4901860196307
  • 質量(g)
    3600.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.052
  • 透明
  • 長さ(m)
    1500
  • 幅(mm)
    48
  • 適合機種
    積水ワークメイト全シリーズ

型番:

P82ET3L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P82ET3Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
115-0699
JANコード
4901860196307
質量(g)
3600.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.052
透明
長さ(m)
1500
幅(mm)
48
適合機種
積水ワークメイト全シリーズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
P82ET3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,542
( 6,096 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです
・1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です
【用途】
・自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3Lの型番P82ET3Lのページです。 型番P82ET3Lに関する仕様情報を記載しております。
OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L
クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白
3M OPP包装用粘着テープ 372HQ
簡易型PPバンド用ハンディー梱包機 ZAPAK3(ザパック3)
自動梱包機 横型水産用
簡易型製封かん機 キャスター付き
メーカー積水化学工業積水化学工業スリーエムジャパン司化成工業ストラパックストラパック
通常価格5,5423,116 -7,105202,8731,961,434556,722
通常出荷日5日目7日目6日目7日目15日目8日目
商品タイプその他その他その他携帯式半自動梱包機自動梱包機封かん機
その他オプションオプションオプション---
トラスココード115-0699-----
JANコード4901860196307-----
質量(g)3600.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト