17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

巻き段ボール 中芯タイプ

通常単価(税別)
8,320
税込単価
9,152
通常出荷日:1日目

【特長】・重梱包用に適した巻き段ボールです。・鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (m)
    50
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • JANコード
    4989999877878
  • 質量(g)
    16600.0
  • トラスココード
    115-3651
  • 材質1
    表:ライナー紙
  • 材質2
    裏:中芯

型番:

MKD-C5-1050
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MKD-C5-1050の仕様・寸法情報

幅(mm)
1000
長さ(m)
50
厚さ(mm)
2.5
JANコード
4989999877878
質量(g)
16600.0
トラスココード
115-3651
材質1
表:ライナー紙
材質2
裏:中芯
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MKD-C5-1050
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,320
( 9,152 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重梱包用に適した巻き段ボールです。
・鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
【用途】
・異形物の梱包に。
【材質】
・表:ライナー紙
・裏:中芯

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻き段ボール 中芯タイプの型番MKD-C5-1050のページです。 型番MKD-C5-1050に関する仕様情報を記載しております。
巻き段ボール 中芯タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻き段ボール 中芯タイプ
巻き段ボール 1,000mmX50M
巻クラフト紙
緩衝材 クッションペーパー
純白紙
薄葉紙
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,3206,4601,1608202,9802,330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)10001000900300757788
長さ(m)505030250--
厚さ(mm)2.52.5----
JANコード498999987787849899998778614989999922295498999902459349899999222714989999922288
質量(g)16600.06200.01350.0525.0002800.01200.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト