17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)

積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)

通常単価(税別)
3,5925,889特別価格
税込単価
3,9516,478特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・丈夫で保持力抜群の重梱包用テープです。【用途】・自動製函・封緘機によるダンボールのケースの梱...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    0.09
  • 長さ(m)
    500
  • 適合機種
    積水ワークメイト全シリーズ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

幅(mm)

RoHS?最小発注数量
114-4431
4901860103589
1790.0
38
10
1個
114-4437
4901860103596
2360.0
50
10
1個
114-4429
4901860103626
1790.0
透明
38
10
1個
114-4436
4901860103633
2360.0
透明
50
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,592
( 3,951 )
7日目
5,889
( 6,478 )
12日目
3,592
( 3,951 )
7日目
5,8895,624
( 6,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で保持力抜群の重梱包用テープです。
【用途】
・自動製函・封緘機によるダンボールのケースの梱包に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)
クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白
OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L
3M OPP包装用粘着テープ 372HQ
自動梱包機 横型水産用
簡易型製封かん機 キャスター付き
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業スリーエムジャパンストラパックストラパック
通常価格3,592-3,116 -5,5427,1051,961,434556,722
通常出荷日1日目〜7日目5日目6日目15日目8日目
商品タイプその他その他その他その他自動梱包機封かん機
その他オプションオプションオプションオプション--
材質1ポリプロピレン(PP)クラフト紙ポリプロピレン(PP)---
厚さ(mm)0.090.140.052---
長さ(m)5005001500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト