17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボーガスペーパー(再生紙)【1~500個入り】

通常単価(税別)
3,7344,939
税込単価
4,1075,433
通常出荷日:1日目

【特長】・段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。・ロールタイプなのでお好...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質1
    再生紙(更紙)
  • 材質2
    51g
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
538
350
4989999933123
9600.0
115-6788
1個
540
765
4989999933130
10000.0
115-6789
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,734
( 4,107 )
1日目
4,939
( 5,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。
・ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。
・紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
【用途】
・簡易的な緩衝材として。
・包装紙として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーガスペーパー(再生紙)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
商品の発送用に
5
満足度:5.0
薄手のものと比較すると、使用する用尺も少なく抑えられるのでコストも安く使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーガスペーパー(再生紙)
TRUSCO 熱罫線入りプラダンロール
緩衝材 クッションペーパー
巻き段ボール 中芯タイプ
包装紙 ナチュラル
包装紙 ブルーベリー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山シモジマシモジマ
通常価格3,734-16,767 -8208,3202,688 -2,688 -
通常出荷日1日目8日目1日目1日目6日目6日目
商品タイプシートシートシート-シートシート
材質1再生紙(更紙)ポリプロピレンクラフト紙 100%表:ライナー紙--
材質251g--裏:中芯--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト