ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,354円 ( 3,689円 ) | 7日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 12日目 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 7日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 12日目 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 7日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 12日目 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 7日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 12日目 |
1,873円 ( 2,060円 ) | 7日目 |
2,529円 ( 2,782円 ) | 1日目 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 7日目 |
4,546円 ( 5,001円 ) | 12日目 |
【特長】
・ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
・特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
【用途】
・自動製函・封緘機によるダンボールのケースの梱包に。
【材質】
・クラフト紙
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~