ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ 段ボールBOX DB |
|
ミスミ マジックバンドロール(30m) |
|
NTカッター NTカッター A-300GRP |
|
トラスコ中山 簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)【100~1,000個入り】 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
装着が簡単・スピーディーで、繰り返し使えるワンタッチダンボールクローザー。
装着が簡単・スピーディーで、繰り返し使えるワンタッチダンボールクローザー。

トラスコ中山
TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット


トラスコ中山
段ボールホルダー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):130円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

司化成工業
ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)
5通常価格(税別):1,423円~