17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布ロープ緩衝材

通常単価(税別)
3,699
税込単価
4,069
通常出荷日:4日目

【特長】・必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。【用途】・石材やコンクリート製品の段積み...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)

ご注意

  • 製造上、汚れが付着している場合があります。ロープの継ぎ目にテープを使用している場合があります。
  • 緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。

型番:

24910270
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24910270の仕様・寸法情報

長さ(m)
270
JANコード
4903599112900
トラスココード
115-1329
線径(mm)
10
質量(g)
8000.0
材質1
ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 線径(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
24910270

長さ(m)

JANコード

トラスココード

線径(mm)

質量(g)

最小発注数量
270
4903599112900
115-1329
10
8000.0
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,699
( 4,069 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
【用途】
・石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。

ご注意

  • 製造上、汚れが付着している場合があります。ロープの継ぎ目にテープを使用している場合があります。
  • 緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布ロープ緩衝材の型番24910270のページです。 型番24910270に関する仕様情報を記載しております。
不織布ロープ緩衝材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布ロープ緩衝材
EPスペーサー グレー
EPロールクッション グレー
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1000g 1580×2000
EPネスティングスペーサー1209T40
カグスベールプロ
メーカーユタカメイク三甲三甲川上産業三甲エスコ
通常価格3,6995,778 -9,88735,0334,28512,100 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目15日目1日目1日目
-----
材質1ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PE製緩衝材(気泡無し)・クロスシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト