17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

お店用クリーナー(コードリール式)

通常単価(税別)
38,210
税込単価
42,031
通常出荷日:4日目

【特長】・大容量タイプです。・大型ハンドル付です。・しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • JANコード
    4549873026053
  • 質量(g)
    7400
  • トラスココード
    114-5464
  • 奥行(mm)
    475
  • 高さ(mm)
    557
  • 集じん容量(L)
    18
  • 消費電力(W)
    1050
  • 騒音値(dB)
    71
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    8(コードリール式)
  • 幅(mm)
    383

型番:

CV-GR1800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CV-GR1800の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
JANコード
4549873026053
質量(g)
7400
トラスココード
114-5464
奥行(mm)
475
高さ(mm)
557
集じん容量(L)
18
消費電力(W)
1050
騒音値(dB)
71
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
8(コードリール式)
幅(mm)
383
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV-GR1800
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,210
( 42,031 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量タイプです。
・大型ハンドル付です。
・しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。
・8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機構付です。
【用途】
・アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お店用クリーナー(コードリール式)の型番CV-GR1800のページです。 型番CV-GR1800に関する仕様情報を記載しております。
お店用クリーナー(コードリール式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お店用クリーナー(コードリール式)
日立 業務用掃除機CV-98WH2BL
クリーナー用サイクロンユニット
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンスPanasonicケルヒャーPanasonicNIVAC
通常価格38,210138,7507,360 -103,12529,600 -268,786 -
通常出荷日4日目25日目1日目〜9日目1日目〜4日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機その他そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式--乾式乾式乾式
種類粉じんタイプ--粉じんタイプハンディタイプ粉じんタイプ
JANコード45498730260534902530043730----
質量(g)740020000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト