ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波ホッチキス「はるる」AUH30

通常単価(税別)
78,394
税込単価
86,233
通常出荷日:1日目

【特長】・針を使わないパッキングアイテムです。・超音波の振動により0.01mm~2mm厚の熱可塑性樹脂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    封かん機
  • JANコード
    4580580771010
  • トラスココード
    125-8957
  • 出力(W)
    30
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    アッパーケース:ABS(抗菌仕様)
  • 消費電力(W)
    50
  • 電源(V)
    AC100

ご注意

  • ご購入に際しては事前にサンプル等でテストし溶着力等を確認の上ご購入下さい。

型番:

AUH30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AUH30の仕様・寸法情報

商品タイプ
封かん機
JANコード
4580580771010
トラスココード
125-8957
出力(W)
30
質量(g)
1100.0
材質1
アッパーケース:ABS(抗菌仕様)
消費電力(W)
50
電源(V)
AC100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AUH30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,394
( 86,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・針を使わないパッキングアイテムです。
・超音波の振動により0.01mm~2mm厚の熱可塑性樹脂、不織布工業用フィルム、樹脂テープ、PPバンド、縫製の仮止めを簡単に溶着ができます。
・溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。
・標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。
・オプションチップの装着で、ライン(連続溶着)が可能です。
・電源を入れるとすぐに使用できます(予熱の必要はありません)。
・待機電源不要により、待ち時間も無く作業開始でき経済的です。
【用途】
・食品のパッキング、ブリスターパックに。
・深溝の嵌合パックの開封確認に。
・小物用品の梱包に。
・アパレル・不織布の溶着、仮止めに。
・手芸・園芸に。
【材質】
・アッパーケース:ABS(抗菌仕様)

ご注意

  • ご購入に際しては事前にサンプル等でテストし溶着力等を確認の上ご購入下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波ホッチキス「はるる」AUH30の型番AUH30のページです。 型番AUH30に関する仕様情報を記載しております。
超音波ホッチキス「はるる」AUH30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波ホッチキス「はるる」AUH30
超音波ホッチキス“はるる”
超音波ホッチキス キュッパ
超音波溶着器 リニアキュッパ
小型結束機用ベルト GJ45BT-15N
スチールバンド
メーカースズキスズキ朝日産業朝日産業アズワンアズワン
通常価格78,3943,200 -51,04955,0791,2404,465 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目8日目1日目〜
商品タイプ封かん機その他その他封かん機-その他
JANコード4580580771010-----
トラスココード125-8957-----
出力(W)30-----
質量(g)1100.01.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト