ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストラパック 自動梱包機

通常単価(税別)
1,113,443
税込単価
1,224,787
通常出荷日:19日目

【特長】・厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。・透過性に優れた専用テープの...

詳細を確認
  • 消費電力(kW)
    0.6
  • トラスココード
    125-6906
  • 質量(g)
    133000.0
  • 引締力(N)
    30~250
  • 最小梱包物(mm)幅×高さ
    80×30
  • 適合バンド幅(mm)
    19
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大梱包物(mm)幅×高さ
    620×480
  • 本体寸法(mm)奥行
    475
  • 本体寸法(mm)高さ
    1438
  • 本体寸法(mm)幅
    913

ご注意

  • バンドは別売です
  • 立会費別途です。

型番:

UB-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UB-19の仕様・寸法情報

消費電力(kW)
0.6
トラスココード
125-6906
質量(g)
133000.0
引締力(N)
30~250
最小梱包物(mm)幅×高さ
80×30
適合バンド幅(mm)
19
電源(V)
単相100
最大梱包物(mm)幅×高さ
620×480
本体寸法(mm)奥行
475
本体寸法(mm)高さ
1438
本体寸法(mm)幅
913
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
UB-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113,443
( 1,224,787 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。
・透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。

ご注意

  • バンドは別売です
  • 立会費別途です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストラパック 自動梱包機の型番UB-19のページです。 型番UB-19に関する仕様情報を記載しております。
ストラパック 自動梱包機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストラパック 自動梱包機
自動梱包機
アケボノ 帯掛機
半自動梱包機(全面カバー型)
半自動梱包機(多湿環境用)
半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)
メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
通常価格1,113,443840,186581,575246,549405,248238,330
通常出荷日19日目9日目4日目4日目4日目4日目
消費電力(kW)0.60.740.250.470.470.47
トラスココード125-6906125-6903125-6905166-8118167-6074166-8115
質量(g)133000.0138000.025500.060000.045000.050000
引締力(N)30~250最大7845~6040~45040~45040~450
最小梱包物(mm)幅×高さ80×3080×3030×10---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト