17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスハンディ梱包機 STB73 STB73

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コードレスハンディ梱包機 STB73

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STB73

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・摩擦溶着なので金具・バックルが不要です。
・梱包物に合わせて溶着時間・引締力を調整できます。
・バッテリー方式のコードレスタイプです。
【用途】
・ワークを梱包
【材質】
・ボディカバー:樹脂

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
125-6902
質量(g)
3800.0
材質1
ボディカバー:樹脂
適合バンド幅(mm)
12~16
電源(V)
充電式
本体寸法(mm)奥行
370
本体寸法(mm)高さ
135
本体寸法(mm)幅
141

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト