17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アケボノ 帯掛機

通常単価(税別)
581,575
税込単価
639,733
通常出荷日:4日目

【特長】・紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。・フィルムテープの厚さ60μに対応できることに...

詳細を確認
  • 消費電力(kW)
    0.25
  • トラスココード
    125-6905
  • 質量(g)
    25500.0
  • 引締力(N)
    5~60
  • 最小梱包物(mm)幅×高さ
    30×10
  • 適合バンド幅(mm)
    30
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大梱包物(mm)幅×高さ
    420×210
  • 本体寸法(mm)奥行
    282
  • 本体寸法(mm)高さ
    489
  • 本体寸法(mm)幅
    570
  • 電源コード長さ(m)
    3.1
  • JANコード
    4560156090257

型番:

OB-360N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OB-360Nの仕様・寸法情報

消費電力(kW)
0.25
トラスココード
125-6905
質量(g)
25500.0
引締力(N)
5~60
最小梱包物(mm)幅×高さ
30×10
適合バンド幅(mm)
30
電源(V)
単相100
最大梱包物(mm)幅×高さ
420×210
本体寸法(mm)奥行
282
本体寸法(mm)高さ
489
本体寸法(mm)幅
570
電源コード長さ(m)
3.1
JANコード
4560156090257
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OB-360N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581,575
( 639,733 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。
・フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。
・周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。
・テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。
・テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
【用途】
・簡易結束用に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アケボノ 帯掛機の型番OB-360Nのページです。 型番OB-360Nに関する仕様情報を記載しております。
アケボノ 帯掛機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アケボノ 帯掛機
自動梱包機
ストラパック 自動梱包機
半自動梱包機(全面カバー型)
半自動梱包機(多湿環境用)
半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)
メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
通常価格581,575840,1861,113,443246,549405,248238,330
通常出荷日4日目9日目19日目4日目4日目4日目
消費電力(kW)0.250.740.60.470.470.47
トラスココード125-6905125-6903125-6906166-8118167-6074166-8115
質量(g)25500.0138000.0133000.060000.045000.050000
引締力(N)5~60最大78430~25040~45040~45040~450
最小梱包物(mm)幅×高さ30×1080×3080×30---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト