ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動梱包機

通常単価(税別)
840,186
税込単価
924,205

【特長】・高効率ブラシレスモーター採用により従来比20%の省エネルギー化を図り...

詳細情報を確認する
  • 消費電力(kW)
    0.74
  • トラスココード
    125-6903
  • 質量(g)
    138000.0
  • 引締力(N)
    最大784
  • 最小梱包物(mm)幅×高さ
    80×30
  • 適合バンド幅(mm)
    9、12、14、15.5mm(6mmオプション)
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大梱包物(mm)幅×高さ
    620×480
  • 本体寸法(mm)奥行
    609
  • 本体寸法(mm)高さ
    1404
  • 本体寸法(mm)幅
    1254
  • 電源コード長さ(m)
    5

ご注意

  • PPバンドは付属していません。
  • 立会費別途です。

型番:

SQ-800
解除
    数量:

    SQ-800の仕様・寸法情報

    消費電力(kW)
    0.74
    トラスココード
    125-6903
    質量(g)
    138000.0
    引締力(N)
    最大784
    最小梱包物(mm)幅×高さ
    80×30
    適合バンド幅(mm)
    9、12、14、15.5mm(6mmオプション)
    電源(V)
    単相100
    最大梱包物(mm)幅×高さ
    620×480
    本体寸法(mm)奥行
    609
    本体寸法(mm)高さ
    1404
    本体寸法(mm)幅
    1254
    電源コード長さ(m)
    5

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SQ-800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    840,186
    ( 924,205 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高効率ブラシレスモーター採用により従来比20%の省エネルギー化を図りました。
    ・100V電源でバンド装填はワンタッチで可能です。
    ・引締力は、最大784N(80kgf)までの簡単調整です。
    ・ストラパック独自の無休湯方式により、保守点検も簡単です。
    ・無給油方式で、ゴミ・埃が付きにくく保守点検も簡単です。
    【用途】
    ・PPバンドでのワークの梱包に。

    ご注意

    • PPバンドは付属していません。
    • 立会費別途です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自動梱包機の型番SQ-800のページです。 型番SQ-800に関する仕様情報を記載しております。
    自動梱包機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動梱包機
    ストラパック 自動梱包機
    アケボノ 帯掛機
    半自動梱包機(全面カバー型)
    半自動梱包機(多湿環境用)
    半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)
    メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
    通常価格840,1861,113,443581,575246,549405,248238,330
    通常出荷日9日目19日目4日目4日目4日目4日目
    消費電力(kW)0.740.60.250.470.470.47
    トラスココード125-6903125-6906125-6905166-8118167-6074166-8115
    質量(g)138000.0133000.025500.060000.045000.050000
    引締力(N)最大78430~2505~6040~45040~45040~450
    最小梱包物(mm)幅×高さ80×3080×3030×10---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました