ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)

通常単価(税別)
49,991
税込単価
54,990
通常出荷日:1日目

【特長】・かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。・...

詳細を確認

型番:

TBGC1.7-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBGC1.7-Rの仕様・寸法情報

幅 (mm)
1000
長さ (mm)
30000
厚さ (mm)
1.7
トラスココード
4989999953992
JANコード
116-1823
質量(g)
30000.0
材質1
ガラス繊維(平織り)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBGC1.7-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,991
( 54,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。
・柔軟性があり扱いやすいです。
・塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管などに最適です。
・ステンレスの応力腐食防止に優れています。
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
【用途】
・造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など。
・保温・保冷工事用フトンカバーとして。
【材質】
・ガラス繊維(平織り)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)の型番TBGC1.7-Rのページです。 型番TBGC1.7-Rに関する仕様情報を記載しております。
バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)
シリカクロス(綾織り) ロールタイプ
スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色
TRUSCO ノンコートスパッタクロス
スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ
スパッタフェルト 28EX 切り売りタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格49,99163,57312,00051,6934,3209,736
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目4日目
幅 (mm)1000100092010006102000
長さ (mm)3000020192030000610-
厚さ (mm)1.70.64約1-約12.8
トラスココード49899999539924989999293821256-2116116-4596786-8871455-1281
JANコード116-1823473-6788455041417850649899999107664989999464849-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト