17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF あてぶとんノンスリップ

通常単価(税別)
1,8364,896特別価格
税込単価
2,0205,386特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・裏面にノンスリップ加工を施しております。・脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべりにくくなって...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚み(mm)

幅(mm)

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
5
900
0.9
4560191707233
500
114-5049
表地:不織布 中綿:再生化学繊維 裏地:塩化ビニール(PVC)
表面:紺 裏面:黒
1個
5
1200
2.4
4560191707257
1600
114-5050
表地:不織布 中綿:再生化学繊維 裏地:塩化ビニール(PVC)
表面:紺 裏面:黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,836
( 2,020 )
4日目
4,8963,868
( 4,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面にノンスリップ加工を施しております。
・脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべりにくくなっています。
・建具やキッチンに掛けてもズレ落ちにくいです。
【用途】
・床、廊下など作業時や工具の置き場などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MF あてぶとんノンスリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF あてぶとんノンスリップ
Jキルトフィットカバー
JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)
テイジン 緊急防災毛布"もうたんか" 幅140cm×奥行200cm
マミー型寝袋"TR300"
IRIS バランスマットレス
メーカーエムエフアサヒ(緩衝材)アサヒ(緩衝材)帝人フロンティアHIGH PEAKアイリスオーヤマ
通常価格1,836-3,656 -2,532 -21,95710,1885,184
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目1日目6日目
商品タイプその他緩衝材ふとん--ふとん-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング