ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエスケース

通常単価(税別)
1,060
税込単価
1,166
通常出荷日:1日目

【特長】・ウエスやティッシュボックスを棚などに立て掛けて置くことが可能なケースです。・取り出し口が前と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • ホワイト
  • トラスココード
    114-8484
  • 奥行(mm)
    92
  • 高さ(mm)
    281
  • 幅(mm)
    171
  • JANコード
    4989999858037
  • 質量(g)
    312
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    吸盤:塩化ビニル樹脂
  • 材質3
    マグネット:異方性フェライトゴム磁石

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

WSK-W
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

WSK-W

ウエスケース 図面

WSK-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
ホワイト
トラスココード
114-8484
奥行(mm)
92
高さ(mm)
281
幅(mm)
171
JANコード
4989999858037
質量(g)
312
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
吸盤:塩化ビニル樹脂
材質3
マグネット:異方性フェライトゴム磁石
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSK-W
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエスやティッシュボックスを棚などに立て掛けて置くことが可能なケースです。
・取り出し口が前と下の2箇所にあり、好きな所から取り出せます。
・レジ袋などの収納も可能です。
・高さ5.3cmまでの箱が入ります。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・吸盤:塩化ビニル樹脂
・マグネット:異方性フェライトゴム磁石

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウエスケースの型番WSK-Wのページです。 型番WSK-Wに関する仕様情報を記載しております。
ウエスケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエスケース
紙ウエス 4層シートタイプ
紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)
キムワイプ 200S(ケース)
キムワイプ 100L(ケース)
JKワイパー 100S(ケース)
メーカートラスコ中山ミスミミスミケニスケニスケニス
通常価格1,060566 -8,80015,12014,04014,040
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連部品紙ウエス紙ウエス---
ホワイト-----
トラスココード114-8484-----
奥行(mm)92-----
高さ(mm)281-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト