17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセットボンベ TOHOシャトル【36個入り】

通常単価(税別)
8,158
税込単価
8,974
通常出荷日:1日目

発電機EU9IGBJNT用のカセットガスボンベです。【全長(mm)】42

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 全高(mm)
    21
  • 全長(mm)
    42
  • 全幅(mm)
    43
  • JANコード
    4945943294474
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    116-5323

型番:

11512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (36個入り)

11512の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
全高(mm)
21
全長(mm)
42
全幅(mm)
43
JANコード
4945943294474
質量(g)
14000.0
トラスココード
116-5323

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11512
最小発注数量
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,158
( 8,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

発電機EU9IGBJNT用のカセットガスボンベです。
【全長(mm)】42

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カセットボンベ TOHOシャトルの型番11512のページです。 型番11512に関する仕様情報を記載しております。
カセットボンベ TOHOシャトルのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
停電時の暖房に使用。
3
満足度:3.0
年末年始の停電・検査の際の暖房(ガスストーブ)に使用。 ミスミ商品は納期が確実なので、安心して注文が出来ます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットボンベ TOHOシャトル
カセットボンベ TOHOゴールド
発電機ボディカバー (保管用)
HONDA 発電機用防音BOX(EU9i・EU9i entry用)
クレマ専用外付けボンベユニット
DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)
メーカーHONDAHONDAHONDAHONDAグリーンクロスエスコ
通常価格8,1588,4615,5277,15952,438127,000
通常出荷日1日目1日目1日目4日目11日目2日目
商品タイプその他-その他その他-その他
その他オプション-オプション---
全高(mm)21-----
全長(mm)42-----
全幅(mm)43-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト