17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GスクレーパーSlim

通常単価(税別)
1,012
税込単価
1,113
通常出荷日:1日目

【特長】・Gスクレーパーのスリム仕様・刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します・本体にセット...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    40
  • JANコード
    4901165301086
  • トラスココード
    116-2417
  • 刃厚(mm)
    0.25
  • 刃長(mm)
    18
  • 全長(mm)
    150.5
  • 質量(g)
    56.000
  • 材質1
    刃:ステンレス
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン(PP ガラス繊維入)+エラストマー
  • 材質3
    替刃ケース(刃カバー):ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    刃固定用ネジ:ステンレス+ナイロン樹脂

型番:

232B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

232Bの仕様・寸法情報

刃幅(mm)
40
JANコード
4901165301086
トラスココード
116-2417
刃厚(mm)
0.25
刃長(mm)
18
全長(mm)
150.5
質量(g)
56.000
材質1
刃:ステンレス
材質2
グリップ:ポリプロピレン(PP ガラス繊維入)+エラストマー
材質3
替刃ケース(刃カバー):ポリプロピレン(PP)
材質4
刃固定用ネジ:ステンレス+ナイロン樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
232B
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,012
( 1,113 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Gスクレーパーのスリム仕様
・刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します
・本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます
・小回りの効くコンパクトなボディーには、滑りにくく握りやすいエックスデザインのラバーグリップを採用しています
・替刃ケースにブレードカバー機能もついています
・作業面積の小さなガラストップコンロなど、周りに障害物が多い場面で活躍するスクレーパーです
・ヘビーユースのプロの方々から、一般ユーザーの方でも多用途にお使いいただけます
【用途】
・台所回りやガラス面などの清掃に
【材質】
・刃:ステンレス
・グリップ:ポリプロピレン(PP ガラス繊維入)+エラストマー
・替刃ケース(刃カバー):ポリプロピレン(PP)
・刃固定用ネジ:ステンレス+ナイロン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GスクレーパーSlimの型番232Bのページです。 型番232Bに関する仕様情報を記載しております。
GスクレーパーSlimのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
機械のペンキ落とし
5
満足度:5.0
刃が5枚本体に収納されていました。替え刃があるのは使っていてとても助かりました。本体は手に馴染む形状で、刃をいろいんな角...もっと読む
0人が参考にしています。
マスキングテープのカット
4
満足度:4.0
半年くらい使用しています。 主にシーリング用のマスキングテープのカットに使用。 使用時、替刃ケースが本体に収納出来て...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GスクレーパーSlim
Gスクレーパー
Gスクレーパー専用替刃
スクレーパー 鉄の爪64ミリ
OLFA GスクレーパーSlim替刃ステンレス(6枚入り)
スクレーパー替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファTONE
通常価格1,0121,7711,385606325792
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目5日目
刃幅(mm)40120120644040
JANコード49011653010864901165203144490116530071349011651025224901165301093-
トラスココード116-2417818-6293818-6294380-8351116-4799-
刃厚(mm)0.250.250.250.550.25-
刃長(mm)1818188118-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト