17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OLFA GスクレーパーSlim替刃ステンレス(6枚入り)【6個入り】

通常単価(税別)
325
税込単価
358
通常出荷日:1日目

【特長】・232B(GスクレーパーSlim)専用替刃です。【用途】・台所回りやガラス面などの清掃に。

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    40
  • JANコード
    4901165301093
  • トラスココード
    116-4799
  • 刃厚(mm)
    0.25
  • 刃長(mm)
    18
  • 全長(mm)
    18
  • 質量(g)
    15.000
  • 適合本体
    232B(GスクレーパーSlim)

型番:

XBGSCR-SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

XBGSCR-SSの仕様・寸法情報

刃幅(mm)
40
JANコード
4901165301093
トラスココード
116-4799
刃厚(mm)
0.25
刃長(mm)
18
全長(mm)
18
質量(g)
15.000
適合本体
232B(GスクレーパーSlim)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XBGSCR-SS
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325
( 358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・232B(GスクレーパーSlim)専用替刃です。
【用途】
・台所回りやガラス面などの清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OLFA GスクレーパーSlim替刃ステンレス(6枚入り)の型番XBGSCR-SSのページです。 型番XBGSCR-SSに関する仕様情報を記載しております。
OLFA GスクレーパーSlim替刃ステンレス(6枚入り)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
GスクレーパーSlimの替刃
5
満足度:5.0
替刃を使いきってしまったので、補充用に購入しました。ケースごと交換でき、予備品を保管する時にも、ケースがあるので管理しや...もっと読む
0人が参考にしています。
替刃
5
満足度:5.0
GスクレーパーSlimの替刃です。 ミスミの掲載画像は刃のみですが、黒いケースも付いていました。 (スクレーパー本体に内...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OLFA GスクレーパーSlim替刃ステンレス(6枚入り)
Gスクレーパー専用替刃
Gスクレーパー
GスクレーパーSlim
スクレーパー 鉄の爪64ミリ
スクレーパー替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファTONE
通常価格3251,3851,7711,012606792
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目5日目
刃幅(mm)40120120406440
JANコード49011653010934901165300713490116520314449011653010864901165102522-
トラスココード116-4799818-6294818-6293116-2417380-8351-
刃厚(mm)0.250.250.250.250.55-
刃長(mm)1818181881-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト