17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NIS 亜鉛末塗料“ジンクプラスL”(環境対応型) ZL001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NIS 亜鉛末塗料“ジンクプラスL”(環境対応型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZL001

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・環境対応型ジンク塗料。
・TXフリータイプでPRTR法、有機則、特化則に非該当な環境対応型亜鉛末塗料です。
・特化則・有機則にも非該当です。
・顔料には亜鉛フレーク粉末とアルミの併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。
・アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。
・乾燥塗膜中亜鉛末含有量82%でシルバー仕上りです。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
・鉄鋼材の長期防錆に
・環境対応が求められる作業現場に最適です。
【材質】
・主成分:亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アクリル共重合樹脂、溶剤、噴射剤(DME)

ご注意

  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

指定中の仕様・寸法情報

シルバー
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
気温5℃以上、湿度85%以下
ライトシルバー
容量(ml)
300
JANコード
4560437811724
質量(g)
340.000
トラスココード
115-5999
材質1
主成分:亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アクリル共重合樹脂、溶剤、噴射剤(DME)
容器タイプ
エアゾール缶
亜鉛含有量(%)
82
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト