ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

通常単価(税別)
588
税込単価
647
通常出荷日:2日目

【特長】・手で切断できる、強度に優れたOPPテープです。・ゴム系接着剤を使用していますのでシール性が高...

詳細を確認

型番:

P60ST02
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P60ST02の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.096
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
引張強度
2.4N/10mm
JANコード
4901860103381
トラスココード
114-4509
質量(g)
186.000
材質2
粘着剤:ゴム系
テープカット条件
手で切断可能
粘着力(N/25mm)
6
透明
粘着剤
ゴム系
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P60ST02
RoHS?最小発注数量
10
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で切断できる、強度に優れたOPPテープです。
・ゴム系接着剤を使用していますのでシール性が高く低温環境下にも対応しています。
【用途】
・一般包装用。
【材質】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”の型番P60ST02のページです。 型番P60ST02に関する仕様情報を記載しております。
積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”
梱包用OPPテープ
透明梱包用テープNo.3303
OPP粘着テープ No.6020
高性能透明梱包テープ
透明梱包用テープ 313シリーズ
メーカー積水化学工業積水化学工業nitoms古藤工業nitomsスリーエムジャパン
通常価格588257329 -1,423 -662232 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目1日目
テープ厚(mm)0.0960.0520.070.050.060.065
テープ幅(mm)384850485048
テープ長さ(m)5050501005050
色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト