ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

通常単価(税別)
32,97828,097
税込単価
36,27630,907
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。・付属のフックで取り...

詳細を確認
  • コンセントとプラグは形状の合った物をご使用ください。
  • 形状が異なりますと、防雨効果が得られません。

型番:

2BW-EK2-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2BW-EK2-20Aの仕様・寸法情報

ケーブル長(m)
0.5+0.2
電線仕様太さ(mm2)
SVCT2.0
電線仕様芯数(C)
4
質量(kg)
1.2
JANコード
4937305056554
トラスココード
114-2068
コンセント個数
1
アース有無
材質1
●●
電線仕様長さ(m)
プラグ側0.5/コンセント側0.2
コンセント仕様定格
3P・19A・250V アース付
コンセント仕様形状
[[四相1]]
電線種
SVCT
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2BW-EK2-20A

JANコード

トラスココード

材質1

電線仕様長さ(m)

電線種

最小発注数量
4937305056554
114-2068
●●
プラグ側0.5/コンセント側0.2
SVCT
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,97828,097
( 30,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。
・付属のフックで取り付けが可能です。
・マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です。

ご注意

  • コンセントとプラグは形状の合った物をご使用ください。
  • 形状が異なりますと、防雨効果が得られません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨延長ブレーカ (三相200V専用) の型番2BW-EK2-20Aのページです。 型番2BW-EK2-20Aに関する仕様情報を記載しております。
防雨延長ブレーカ (三相200V専用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雨延長ブレーカ (三相200V専用)
スピコンハンドリール
ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付
トリプルポッキン(アース付)
防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)
トリプルポッキン延長コード アース付 PPT-30E
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格32,97821,15020,66221,96914,84016,618
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
ケーブル長(m)0.5+0.2101030130
電線仕様太さ(mm2)SVCT2.02222-
電線仕様芯数(C)4333-3
質量(kg)1.22.32.35.20.65.2
コンセント個数122333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました