ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム

通常単価(税別)
137,605127,848
税込単価
151,366140,633
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・調節不要のケーブルドラム回転台です。・ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。・裏...

詳細を確認
  • JANコード
    4992873332202
  • トラスココード
    859-0700
  • 質量(g)
    28500.0
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    770
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    750
  • 最大荷重(kN)
    2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ISK-SD800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-SD800の仕様・寸法情報

JANコード
4992873332202
トラスココード
859-0700
質量(g)
28500.0
材質1
スチール
奥行(mm)
770
高さ(mm)
170
幅(mm)
750
最大荷重(kN)
2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-SD800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,605127,848
( 140,633 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調節不要のケーブルドラム回転台です。
・ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
・裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
【用途】
・ケーブルドラムのケーブル引き出しに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラムの型番ISK-SD800のページです。 型番ISK-SD800に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム
ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー
折りたたみ式ケーブルジャッキ
吊り金車
ドラム回転台
ドラム回転台デラックス
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格137,605211,20078,7505,569 -47,326 -80,815 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜1日目4日目〜
JANコード499287333220249928730491004992873334602---
トラスココード859-0700818-3871601-6767---
質量(g)28500.056800.026.000---
材質1スチール--本体:スチール、ローラー:樹脂--
奥行(mm)7701400360---

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト