ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドル可動式コテバケ スペア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
796
税込単価
876

【特長】・ハンドル部に通常の横向きの他、縦向きに装着することができます。【用途...

詳細情報を確認する
  • 毛丈 (mm)
    6
  • 刷毛幅 (mm)
    165
  • JANコード
    4972883113381
  • トラスココード
    114-5800
  • 質量(g)
    86.000
  • 材質1
    毛:ポリエステル
  • 材質2
    接合部他:ポリプロピレン(PP)、エステル系ウレタン
  • 刃幅(mm)
    165
  • 全長(mm)
    165
  • 適合品番
    11328
  • 適合塗料
    水性塗料

ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないでください。

型番:

11338
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    11338の仕様・寸法情報

    毛丈(mm)
    6
    刷毛幅(mm)
    165
    JANコード
    4972883113381
    トラスココード
    114-5800
    質量(g)
    86.000
    材質1
    毛:ポリエステル
    材質2
    接合部他:ポリプロピレン(PP)、エステル系ウレタン
    刃幅(mm)
    165
    全長(mm)
    165
    適合品番
    11328
    適合塗料
    水性塗料
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11338
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    796
    ( 876 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドル部に通常の横向きの他、縦向きに装着することができます。
    【用途】
    ・水性塗料用。
    ・木材保護塗料の塗布に。
    【材質】
    ・毛:ポリエステル
    ・接合部他:ポリプロピレン(PP)、エステル系ウレタン

    ご注意

    • 溶剤系塗料には使用しないでください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンドル可動式コテバケ スペアの型番11338のページです。 型番11338に関する仕様情報を記載しております。
    ハンドル可動式コテバケ スペアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドル可動式コテバケ スペア
    ハンドル可動式コテバケ
    ステイン用コテバケ
    筆ばけ
    ミニコテバケ スペア
    KOWA JーGRIPハンドル 30mm用
    メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
    通常価格7961,043874349 -393181
    通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目5日目
    毛丈(mm)6613---
    刷毛幅(mm)165-----
    JANコード497288311338149728831132824972883113411-49728831413224972883121416
    トラスココード114-5800114-5799806-5794-138-1240806-6255
    質量(g)86.000163.000100.000-520
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました