17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 導電性ダスター刷毛

  • 毛丈 (mm)
    55
  • 刷毛幅 (mm)
    50
  • 玉厚(mm)
    9
  • 全長(mm)
    220
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    毛:導電性ナイロン、PET
  • 材質2
    柄:木

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    RoHS?最小発注数量
    4989999844696
    115-3653
    10
    5個
    4989999844702
    115-3654
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,075
    ( 2,283 )
    1日目
    2,075
    ( 2,283 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・毛材に導電性ナイロンを使用し、静電気によるホコリの付着を軽減します。
    ・柄の根元の金具部分を持って使用するとより導電効果が得られます。
    【用途】
    ・静電気やホコリの除去掃除などに。
    【材質】
    ・毛:導電性ナイロン、PET
    ・柄:木

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO 導電性ダスター刷毛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO 導電性ダスター刷毛
    溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛
    化繊ダスター刷毛
    ダスター刷毛377
    ソート刷毛(筋毛)
    ソート刷毛(立毛)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,0752,315626 -1,6671,2561,282
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    毛丈(mm)554560675050
    刷毛幅(mm)5080-757575
    玉厚(mm)92620---
    全長(mm)220340225260260230
    質量(g)45.00073.000-89.00075.00067.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト