17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルカー テープシール(R)JIS規格品【12個入り】

通常単価(税別)
19,55632,000
税込単価
21,51235,200
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ継手部シール用のテープです。・JIS表示製品です。・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起...

詳細を確認
  • テープ長さ (m)
    10
  • 最高使用温度 (℃)
    201~300
  • 最低使用温度 (℃)
    -100~
  • JIS K 6885 2種
  • 単品/パック
    パック
  • 使用温度範囲
    -100~260℃
  • 基材
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 商品タイプ
    非粘着テープ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • テープ厚(mm)

  • テープ幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.15
20
144-4625
695
1パック

12個入り

0.2
25
144-4626
860
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,556
( 21,512 )
1日目
32,000
( 35,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ継手部シール用のテープです。
・JIS表示製品です。
・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません。
【用途】
・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール。
【材質】
・ふっ素樹脂(PTFE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルカー テープシール(R)JIS規格品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルカー テープシール(R)JIS規格品
バルカー バルフロン粘着テープ
チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻
超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(標準品) 乳白
超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(静電防止品) ブラック
メーカー日本バルカー日本バルカーアズワンコクゴSAXINSAXIN
通常価格19,556-3,954 -1,596 -10,6387,310 -14,925 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜
テープ長さ(m)10-----
最高使用温度(℃)201~300-----
最低使用温度(℃)-100~-----
JIS K 6885 2種-----
単品/パックパック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト