ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

万能ロータンクボールタップ V56-5X-13

通常単価(税別)
7,0004,436
税込単価
7,7004,880
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・下給水・ハイタンクを除くほとんどのロータンクに対応する万能タイプです・機能性と節約のバランス...

詳細を確認

型番:

V56-5X-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V56-5X-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987178467
質量(g)
320
トラスココード
114-7758
材質1
ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
奥行(mm)
282
呼び径(mm)
13
高さ(mm)
135
取付ねじ
G1/2

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
V56-5X-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0004,436
( 4,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下給水・ハイタンクを除くほとんどのロータンクに対応する万能タイプです
・機能性と節約のバランスを調整したボールタップです
・水位調節ができ、節水に効果的です
・押し込んで回すだけのさく楽ナットです
【材質】
・ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ロータンクボールタップ V56-5X-13の型番V56-5X-13のページです。 型番V56-5X-13に関する仕様情報を記載しております。
万能ロータンクボールタップ V56-5X-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ロータンクボールタップ V56-5X-13
ミニセラ立形上向自在水栓
シングル混合栓
止水栓本体
SANEI シングル混合栓(台所・壁付用)
ロータンクボールタップ(手洗いなし)
メーカーSANEISANEISANEISANEISANEI三栄水栓製作所
通常価格7,0007,33721,7992,80612,434 -7,170
通常出荷日1日目7日目7日目7日目1日目1日目
JANコード4973987178467497398705789249739876064894973987192029--
質量(g)320550.0002100.000240--
トラスココード114-7758167-5404168-0154179-3905--
材質1ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂青銅青銅青銅青銅-
奥行(mm)282190257143170-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト