ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アラオ ウルトラワイドベース

アラオ ウルトラワイドベース AR-311
通常単価(税別)
474
税込単価
521
通常出荷日:1日目

【特長】・固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。・塀...

詳細を確認

型番:

AR-311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-311の仕様・寸法情報

トラスココード
125-8769
タイプ
120角用
横(mm)
240
縦(mm)
240
JANコード
4580179991386
質量(g)
245.000
材質1
再生樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AR-311

トラスココード

タイプ

JANコード

質量(g)

最小発注数量
125-8769
120角用
4580179991386
245.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474
( 521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
・塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。
・スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
【用途】
・ジャッキ沈み防止用。
【材質】
・再生樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アラオ ウルトラワイドベースの型番AR-311のページです。 型番AR-311に関する仕様情報を記載しております。
アラオ ウルトラワイドベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラオ ウルトラワイドベース
足場板連結板 スペースカバー
ジャッキソックス
パイプカバーエコキャッピカ
単管用ハードカバー
ジャッキピロー
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格47465024027 -102 -232
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目〜4日目
横(mm)240----190
縦(mm)240----190
材質1再生樹脂ポリプロピレン綿100%再生樹脂ポリエチレン(PE)外袋:耐熱用ポリエチレンシート●クッション部:ポリエチレン発泡剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト