ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タスコ 充電式真空ポンプ 真空デジタルゲージ付セット

通常単価(税別)
94,01582,667
税込単価
103,41790,934
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電源不要でどんな場所でも作業ができます。・軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。・運転時間が...

詳細を確認

型番:

TA150ZP-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA150ZP-Kの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
排気速度(l/min)
25.8
質量(g)
9700
奥行(mm)
120
高さ(mm)
165
幅(mm)
270
真空到達度
135ミクロン
電源詳細(V)
18Vor14.4V(パナソニック社製リチウムイオン電池)
JANコード
4528422351457
トラスココード
864-1171

型番リスト

表示件数
型番
TA150ZP-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,01582,667
( 90,934 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要でどんな場所でも作業ができます。
・軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。
・運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。
・真空ゲージキットを付けた状態でケースに収納できます。
【用途】
・ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。
【セット内容】
・専用ポンプオイル
・真空ポンプケース(TA150CS-25)
・真空ゲージキット(TA142MD)
・バルブ付チャージホース(TA132AA-3/92cm・黄)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスコ 充電式真空ポンプ 真空デジタルゲージ付セットの型番TA150ZP-Kのページです。 型番TA150ZP-Kに関する仕様情報を記載しております。
タスコ 充電式真空ポンプ 真空デジタルゲージ付セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タスコ 充電式真空ポンプ 真空デジタルゲージ付セット
充電式真空ポンプ 1.5CFM-BL(バッテリー・ケース付)
充電式真空ポンプ4CFM(バッテリ無・ケース無) VP400
ドライ真空ポンプ DTU-20
油回転真空ポンプ G-20DA
ドライ真空ポンプ DA-30D
メーカータスコアサダアサダアルバックアルバックアルバック
通常価格94,01576,27457,129243,76596,00096,363
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類油回転形油回転形油回転形ドライ形油回転形ドライ形
排気速度(l/min)25.8-----
質量(g)9700-----
奥行(mm)120-----
高さ(mm)165-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト