ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) TCC-ORT

耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)

通常単価(税別)
2,316
税込単価
2,548
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候剤を混ぜたEVA樹脂を使用しているため、やわらかく、割れにくいです。・航空宇宙業界で視認...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • その他
  • 幅×高さ (mm)
    380×700
  • 色詳細
    インターナショナルオレンジ
  • JANコード
    4989999940893
  • トラスココード
    116-3756
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    EVA樹脂
  • 収納時高さ(mm)
    700
  • 折りたたみ可否
    不可
  • 差込口カット有無

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TCC-ORT
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TCC-ORT

耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) 図面

TCC-ORTの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
その他
幅×高さ(mm)
380×700
色詳細
インターナショナルオレンジ
JANコード
4989999940893
トラスココード
116-3756
質量(g)
1000.0
材質1
EVA樹脂
収納時高さ(mm)
700
折りたたみ可否
不可
差込口カット有無
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCC-ORT
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,316
( 2,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候剤を混ぜたEVA樹脂を使用しているため、やわらかく、割れにくいです。
・航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショナルオレンジ」カラーを用いることで、使用現場におけるコーンの視認性をさらに高めた製品です。
・このような朱色に近いオレンジカラーは、色弱者にとっては一般的な警告色である「レッド(赤)」よりも、より鮮明にそのカラーを認識しやすく、ユニバーサルカラーの概念を安全製品に適用した製品となっています。
【用途】
・工事現場や駐車場などに。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)の型番TCC-ORTのページです。 型番TCC-ORTに関する仕様情報を記載しております。
耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)
TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン
ちびっコーンベット
TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4
トラコーン
コーン用ロープ(反射式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,3166599701,4461,0312,000
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン--カラーコーンカラーコーン用オプション
その他その他-ブラックイエロー/ブラックイエロー/ブラック
幅×高さ(mm)380×700380×700-370×40380×700-
色詳細インターナショナルオレンジインターナショナルオレンジ----
JANコード498999994089349899994378124550414290192498999943386949899992618684989999030174

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト