17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タスキ型安全ベスト

通常単価(税別)
1,528
税込単価
1,681
通常出荷日:1日目

【特長】・メッシュ部のない、タスキ型の安全ベストです。・簡易タイプなので作業の邪魔にならず、着脱が容易...

詳細を確認
  • 着丈 (cm)
    52
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    テープ:塩化ビニール(PVC)
  • サイズ
    フリー
  • 胴周り(cm)
    100~120
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
その他
ゴールド
4989999888034
114-4961
10
5個
ホワイト
-
4989999888058
114-4963
10
5個
イエロー
-
4989999888041
114-4962
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,528
( 1,681 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ部のない、タスキ型の安全ベストです。
・簡易タイプなので作業の邪魔にならず、着脱が容易です。
【用途】
・交通整理に。
・建築現場に。
・鉄道保線区作業に。
・防犯パトロールや警備用に。
・一般作業現場用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスキ型安全ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タスキ型安全ベスト
LED付安全ベスト
TRUSCO 反射材付安全ベスト
フルハーネス用安全ベスト
フリース付安全ベスト LED付
TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5283,6121,528 -2,0286,4096,160
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜8日目1日目1日目〜
着丈(cm)526060406957
質量(g)240.000310.000158.000210.000700.000269.000
材質1テープ:塩化ビニール(PVC)ナイロンメッシュ、反射材PVC本体:ポリエステル100%メッシュ生地:ポリエステル100%表:オックスフォード(ポリエステル100%)本体:ポリエステル
サイズフリーフリーフリー-フリーフリー
胴周り(cm)100~120110~130100~125約100~13013590~130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト