ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリース付安全ベスト LED付

通常単価(税別)
6,409
税込単価
7,050
通常出荷日:1日目

【特長】・赤いLEDが点滅するので悪天候の際も視認性が高いです。・単3電池2本でご使用できます(電池別...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 着丈 (cm)
    69
  • JANコード
    4989999932614
  • トラスココード
    116-0807
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    表:オックスフォード(ポリエステル100%)
  • 材質2
    裏:フリース(ポリエステル100%)
  • 材質3
    反射材:高輝度ガラスビーズ
  • 肩幅(cm)
    54
  • サイズ
    フリー
  • 胴周り(cm)
    135
  • 胴周り寸法(cm)
    135

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TFABL-O
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFABL-Oの仕様・寸法情報

オレンジ
着丈(cm)
69
JANコード
4989999932614
トラスココード
116-0807
質量(g)
700.000
材質1
表:オックスフォード(ポリエステル100%)
材質2
裏:フリース(ポリエステル100%)
材質3
反射材:高輝度ガラスビーズ
肩幅(cm)
54
サイズ
フリー
胴周り(cm)
135
胴周り寸法(cm)
135
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFABL-O
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,409
( 7,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤いLEDが点滅するので悪天候の際も視認性が高いです。
・単3電池2本でご使用できます(電池別売)
・反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れることはありません。
・裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れています。
・リバーシブルのため、シーンに合わせてご使用いただけます。
【用途】
・寒冷地での工事・建築現場や交通整理の際に。
【材質】
・表:オックスフォード(ポリエステル100%)
・裏:フリース(ポリエステル100%)
・反射材:高輝度ガラスビーズ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリース付安全ベスト LED付の型番TFABL-Oのページです。 型番TFABL-Oに関する仕様情報を記載しております。
フリース付安全ベスト LED付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリース付安全ベスト LED付
耐刃・耐突防護衣インナーパッド BRV-PAD
LED付安全ベスト
TRUSCO 反射材付安全ベスト
TRUSCO 反射材付多機能ベスト(背面透明ファスナーポケット付)
TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,40913,7803,6121,528 -1,861 -5,865
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
オレンジその他---その他
着丈(cm)69-60605557
JANコード49899999326144550414156931----
トラスココード116-0807388-6836----
質量(g)700.000240.000310.000158.000292.000269.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト